(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト League 420

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDライト League 420

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,449円 ~ 9,579円
税込価格
10,394円 ~ 10,537円

【特長】・人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやす...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0795626025512
194-8099
-

1個

9,449( 10,394円 )

1日目

0795626025529
194-8100
単3形乾電池(4個)付属

1個

9,579( 10,537円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト League 420のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました