(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

登山用カラビナ HMS EVOシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

登山用カラビナ HMS EVOシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,352円 ~ 2,846円
税込価格
2,587円 ~ 3,131円

【特長】・登山で使用される非常に頑丈なカラビナです【仕様】・EN12275+E...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 幅(mm):
    73
  • ロック:
    3点オートロック

(i)ご注意

  • 落下防止器具ではありません。
  • 必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
  • 製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
114
95

1個

2,352( 2,587円 )

4日目

レッド
87
87

1個

2,846( 3,131円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・登山で使用される非常に頑丈なカラビナです
【仕様】
・EN12275+EN362規格適合品

(i)ご注意

  • 落下防止器具ではありません。
  • 必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
  • 製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

登山用カラビナ HMS EVOシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました