(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着ミニフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘着ミニフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
429円
税込単価
472円

【特長】・カレンダーやカギなどの小物掛けに適したミニサイズのフックです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • サイズ(mm):
    20×10×30H
  • JANコード:
    4903320062788
  • トラスココード:
    216-3865
  • 質量(g):
    42
  • 材質1:
    本体:鋼板(メラミン焼付塗装)
  • 耐荷重(kg):
    0.5

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-427

10個

429( 472円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カレンダーやカギなどの小物掛けに適したミニサイズのフックです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着ミニフックの型番H-427のページです。
型番H-427に関する仕様情報を記載しております。

粘着ミニフックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました