(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスミラー 角型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスミラー 角型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,127円 ~ 182,160円
税込価格
6,740円 ~ 200,376円

【特長】・ステンレス製のため、割れなどの心配がありません。・SUS304製のた...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
取付方法
幅(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
取り付けタイプ
4989999121476
160-9437
950
-
297
-
420
A3(テープ別売)

1個

14,005( 15,406円 )

8日目

取り付けタイプ
4989999151466
160-9438
960
-
297
両面テープ
420
A3(両面テープ貼り)

1個

17,421( 19,163円 )

8日目

取り付けタイプ
4989999121469
160-9439
450
-
297
-
210
A4(テープ別売)

1個

6,127( 6,740円 )

7日目

取り付けタイプ
4989999151459
160-9440
460
-
297
両面テープ
210
A4(両面テープ貼り)

1個

9,894( 10,883円 )

7日目

取り付けタイプ
4989999114003
160-9442
6360
-
1400
-
500
姿見(スタンドなし)

1個

97,020( 106,722円 )

8日目

スタンドタイプ
4989999151442
160-9443
21700
450
1460
-
560
姿見(スタンド付)

1個

182,160( 200,376円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のため、割れなどの心配がありません。
・SUS304製のため、サビに強いです。
【用途】
・入場時の衛生チェックに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスミラー 角型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました