(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射バリアリールMAX(マグネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

反射バリアリールMAX(マグネット付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,461円
税込価格
13,707円

【特長】・高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。・蛍...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    バリアリール
  • 質量(g):
    480
  • 材質1:
    シート:軟質塩化ビニール
  • 材質2:
    本体:AES樹脂、ステンレス
  • シート幅(mm):
    50
  • シート厚さ(mm):
    0.3
  • シートストローク(m):
    7

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黄/黒
4993091104411
206-8241
黄・黒

1個

12,461( 13,707円 )

1日目

危険立入禁止
4993091104428
206-8242
-

1個

12,461( 13,707円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。
・蛍光反射シートで7mのロングストロークです。
・シートの収納は便利な自動巻取式です。
・急な巻き取りを防ぐセーフティー機構付です。
・増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。
【用途】
・工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
【材質】
・シート:軟質塩化ビニール
・本体:AES樹脂、ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射バリアリールMAX(マグネット付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト