(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USBインプットツールダイレクト USB-ITN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

USBインプットツールダイレクト USB-ITN

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,008円 ~ 16,249円
税込価格
14,309円 ~ 17,874円

パソコンに接続するだけでエクセル、メモ帳などに測定データを入力できます。用途に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
ケーブルタイプ
出力仕様
通信速度
データスイッチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
出力スイッチ付防水タイプ
USB2.0またはUSB1.0
12Mbps

1個

16,249( 17,874円 )

2日目

出力スイッチ付ストレート
-
-

1個

16,060( 17,666円 )

2日目

平形ストレート
USB(1チャンネル)
12Mbps

1個

13,008( 14,309円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パソコンに接続するだけでエクセル、メモ帳などに測定データを入力できます。
用途に合わせて、2種類のUSBインプットツールをご用意しています。
インターフェースボックスを無くしスリムなケーブル一体形です。パソコン間の結線をスッキリして、ケーブルの引き回しがスムースになり、作業性が向上します。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBインプットツールダイレクト USB-ITNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました