(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン(ツーリングタイプ) HSKタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスワゴン(ツーリングタイプ) HSKタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,008円 ~ 34,541円
税込価格
37,409円 ~ 37,995円

【特長】・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌IS...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    690
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2:
    ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)
  • 材質3:
    車輪:ナイロンウレタン
  • 材質4:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • ツーリング棚(段):
    1
  • 棚板:
    2枚
  • キャスター仕様:
    自在式:100mm(2個)/M16×40(ねじこみ式)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)/M16×40(ねじこみ式)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番間口奥行高さ最大積載量
PEW-TL962D-W690mm400mm880mm150kg/台ホワイト
PEW-TL962D-YG690mm400mm880mm150kg/台ヤンググリーン
PEW-TL962E-W690mm400mm880mm150kg/台ホワイト
PEW-TL962E-YG690mm400mm880mm150kg/台ヤンググリーン
PEW-TL962F-W690mm400mm880mm150kg/台ホワイト
PEW-TL962F-YG690mm400mm880mm150kg/台ヤンググリーン
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
収納ホルダ数
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
HSK100 BT/NT50兼用 13個
4989999873832
114-8447
16200

1個

34,529( 37,982円 )

4日目

ヤンググリーン
HSK100 BT/NT50兼用 13個
4989999873849
114-8448
16200

1個

34,529( 37,982円 )

4日目

ホワイト
HSK63 BT/NT40兼用 18個
4989999873870
114-8341
16000

1個

34,541( 37,995円 )

1日目

ヤンググリーン
HSK63 BT/NT40兼用 18個
4989999873887
114-8342
16000

1個

34,541( 37,995円 )

1日目

ホワイト
HSK40専用 23個
4989999873917
114-8343
15700

1個

34,008( 37,409円 )

1日目

ヤンググリーン
HSK40専用 23個
4989999873924
114-8344
15700

1個

34,008( 37,409円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・設備のそばで工具や部品を適切に管理できます。
・引出しは便利なラッチ機能、カギ付です。
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に。
【材質】
・本体:スチール(抗菌粉体塗装)
・ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー(省音タイプ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン(ツーリングタイプ) HSKタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました