(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックス型コンテナ ポリテナー用フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボックス型コンテナ ポリテナー用フタ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,188円 ~ 1,634円
税込価格
1,307円 ~ 1,797円

【特長】・工業用コンテナーの蓋です。・丈夫で保管・整理・運搬に便利です。・強力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • その他:
    オプション
  • 適合コンテナ:
    PT-14、21、28

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
491
390
36
-
4979652150677
195-3672
512

1個

1,634( 1,797円 )

1日目

ブルー
486
368
31
-
4979652023834
195-3667
428

1個

1,247( 1,372円 )

2日目

クリア
486
368
31
-
4979652393067
195-3669
428

1個

1,247( 1,372円 )

2日目

グレー
486
368
31
ライトグレー
4979652365217
195-3670
428

1個

1,188( 1,307円 )

2日目

イエロー
486
368
31
-
4979652023865
195-3668
428

1個

1,188( 1,307円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用コンテナーの蓋です。
・丈夫で保管・整理・運搬に便利です。
・強力なロックを付けました。
【用途】
・PT-14、21、28共通のロック付蓋です。
【材質】
・ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックス型コンテナ ポリテナー用フタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました