(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧力測定シート プレスケール ツーシートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

圧力測定シート プレスケール ツーシートタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
56,980円 ~ 72,675円
税込価格
62,678円 ~ 79,943円

【特長】・圧力を受けた部分が赤く発色することで圧力分布を記録できます・目に見え...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
圧力範囲(MPa)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
320
3000
0.05~0.2
4549826095907
180-5226
2220

1個

56,980( 62,678円 )

4日目

【樹脂】PET
270
6000
0.5~2.5
4549826579728
368-8919
1050

1個

72,675( 79,943円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力を受けた部分が赤く発色することで圧力分布を記録できます
・目に見えない「圧力」を可視化します
【用途】
・半導体ウエハや液晶パネル製造ラインでの圧力測定に

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力測定シート プレスケール ツーシートタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました