(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナンバー可変式ダイヤル錠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナンバー可変式ダイヤル錠

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,849円 ~ 2,167円
税込価格
2,034円 ~ 2,384円

【特長】・数字部分をより明瞭化するためモノクロ仕様にし、視認性、操作性に優れて...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ダイヤル錠
  • 本体材質:
    アルミニウム
  • ツル材質:
    スチール(メッキ仕上げ)
  • B(mm):
    24
  • C(mm):
    14
  • ダイヤル:
    3桁
  • ツル径(mm):
    5
  • 幅(mm):
    31
  • 質量(g):
    47

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4936053103060
114-7800

1個

2,033( 2,236円 )

1日目

ブルー
4936053103077
114-7801

1個

2,167( 2,384円 )

1日目

レッド
4936053103084
114-7802

1個

1,849( 2,034円 )

1日目

シルバー
4936053103053
114-7804

1個

2,033( 2,236円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・数字部分をより明瞭化するためモノクロ仕様にし、視認性、操作性に優れています
【用途】
・倉庫やロッカー、郵便ボックス、工具箱、保管箱など
・空室管理、共用スペースなど複数人での使用に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナンバー可変式ダイヤル錠のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました