(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式クリーナ CL001G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式クリーナ CL001G

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,669円 ~ 44,702円
税込価格
19,436円 ~ 49,172円

【特長】・強力な吸引力のブラシレスモータ・低騒音を実現する「新・流路構造」・滑...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 電源(V):
    40max(直流36)
  • 吸込仕事率(W):
    パワフル:125/強:70/標準:45/エコ:20
  • 集じん容量(mL):
    730
  • 充電時間:
    19分(実用充電)/28分(フル充電)
  • 詳細タイプ:
    カプセル式
  • リチウムイオン:
    2.5Ah
  • 連続使用時間:
    パワフル:約16分/強:約25分/標準:約40分/エコ:約1時間20分

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

電圧40Vmax(直流36V)
※5
モデルNo.CL001GRDWCL001GRDCW
集じん方法カプセル式
スイッチワンタッチ
集じん容量(ml)730
吸込仕事率(W)
※1、2
パワフル:125、強:70、標準:45、エコ:20
連続使用時間(min)[分]
※4
パワフル:約16分、強:約25分、標準:約40分、エコ:約1時間20分
質量(kg)(バッテリ含)
※3
1.6
標準付属品ノズル、サッシ(すきま)ノズル、高機能フィルタEX
ストレートパイプロック付サイクロンアタッチメント、
ストレートパイプ340
※1 測定条件:各標準設定バッテリの満充電相当。
※2 サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。EN6284-1準拠。
※3 ノズル・パイプ・ロック付サイクロンアタッチメント除く。
※4 数値は参考値です。
※5 40Vmaxはバッテリ満充電時の電圧を表しています。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
標準付属品
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オリーブ
ノズル、サッシ(すきま)ノズル、高機能フィルタEX、ロック付サイクロンアタッチメント、ストレートパイプ340
バッテリBL4025・充電器DC40RA付

1個

44,702( 49,172円 )

3日目

ノズル、サッシ(すきま)ノズル、高機能フィルタEX、ロック付サイクロンアタッチメント、ストレートパイプ340
バッテリBL4025・充電器DC40RA付

1個

44,702( 49,172円 )

3日目

オリーブ
ノズル、サッシ(すきま)ノズル、高機能フィルタEX、ストレートパイプ
バッテリBL4025・充電器DC40RA付

1個

42,320( 46,552円 )

3日目

ノズル、サッシ(すきま)ノズル、高機能フィルタEX、ストレートパイプ
バッテリBL4025・充電器DC40RA付

1個

42,320( 46,552円 )

3日目

オリーブ
ノズル、サッシ(すきま)ノズル、高機能フィルタEX、ロック付サイクロンアタッチメント、ストレートパイプ340
バッテリ・充電器別売

1個

19,816( 21,798円 )

3日目

ノズル、サッシ(すきま)ノズル、高機能フィルタEX、ロック付サイクロンアタッチメント、ストレートパイプ340
バッテリ・充電器別売

1個

19,816( 21,798円 )

3日目

オリーブ
ノズル、サッシ(すきま)ノズル、高機能フィルタEX、ストレートパイプ
バッテリ・充電器別売

1個

17,669( 19,436円 )

3日目

ノズル、サッシ(すきま)ノズル、高機能フィルタEX、ストレートパイプ
バッテリ・充電器別売

1個

17,669( 19,436円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な吸引力のブラシレスモータ
・低騒音を実現する「新・流路構造」
・滑るような操作性
ノズル可動部の中心を後タイヤ軸上に配置、じゅうたん等への引っかかりを低減
・使いやすくなったワンタッチスイッチ「モードメモリ機能付」
・カプセル式:ゴミ捨てはカプセル部をはずすだけ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式クリーナ CL001Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました