(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル背抜き手袋MF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリル背抜き手袋MF

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
332円
税込価格
365円

【特長】・特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ(R)加工を手のひらに施しています...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    グレー/ブラック
  • 厚さ(mm):
    約1.2
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4989999751116
207-3607
17.8
25
7.4
42
ベージュ

1個

332( 365円 )

1日目

LL
4989999751123
207-3608
18.8
26
7.7
46
パープル

1個

332( 365円 )

1日目

M
4989999751093
207-3609
17.2
24
7.2
37
ブルー

1個

332( 365円 )

1日目

S
4989999751031
207-3610
16.6
23
6.8
31
ピンク

1個

332( 365円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ(R)加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します
・手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜き手袋MFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました