(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェストケースタイプ工具箱 (3段3引出し) EKR-103A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェストケースタイプ工具箱 (3段3引出し) EKR-103A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,236円
税込単価
54,160円

【特長】・機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました・スムーズな開閉がで...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    トランク型(T型、平型)
  • 開き方:
    片開き
  • 外寸(mm):
    510×275×325
  • 南京錠取付:
  • 本体材質:
    スチール
  • カラー:
    レッド / ブラック / シルバー
  • JANコード:
    4989433867809
  • トラスココード:
    460-5447
  • 引出しサイズ(mm)奥行:
    215
  • 引出しサイズ(mm)間口:
    420
  • 引出しサイズ(mm)高さ:
    45(1、2段目)/75(3段目)
  • 南京錠(別売):
    Φ4.7mm、フトコロ21~40mm
  • 中皿:
    なし
  • 引出し(段):
    3
  • 重量(kg):
    13
  • ハンドル材質:
    アルミ合金
  • 詳細タイプ:
    チェストケースタイプ、中皿なし

型番

EKR-103A 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格材質質量製造国
EKR-103Aチェストケースタイプ
中皿なし
別売オプション:サイドテーブル(EKR-501)、サイドポケット(EKR-502S、EKR-502L)
色:シルバー×レッド×ブラック
外形寸法(mm)間口:510
外形寸法(mm)奥行:275
外形寸法(mm)高さ:325
南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm)
引出し段数:3
引出しサイズ(mm):420×215×45(1、2段目)、420×215×75(3段目)
トップ部サイズ(mm):445×225×75
本体:スチール
取手:アルミ合金
13kg日本
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKR-103A

1個

49,236( 54,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました
・スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました
・トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です
・引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます
・3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます
・サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です
【用途】
・自動車整備用・機械整備に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チェストケースタイプ工具箱 (3段3引出し) EKR-103Aの型番EKR-103Aのページです。
型番EKR-103Aに関する仕様情報を記載しております。

チェストケースタイプ工具箱 (3段3引出し) EKR-103Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました