(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内径測定器 スパナ(CG-S18A用)(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

内径測定器 スパナ(CG-S18A用)(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
285円
税込単価
314円

内径測定器(CG-S18A用)のスパナです。二面幅(mm):3.9厚さ(mm)...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • コードNo・符号・パーツNo:
    204354
  • 本体符号:
    CG-S18A
  • サイズ(mm):
    くわえ幅:3.9,厚さ:1.5
  • 長さ(mm):
    41

型番

NO.204354 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.204354

1個

285( 314円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内径測定器(CG-S18A用)のスパナです。
二面幅(mm):3.9
厚さ(mm):1.5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径測定器 スパナ(CG-S18A用)(ミツトヨ品番)の型番NO.204354のページです。
型番NO.204354に関する仕様情報を記載しております。

内径測定器 スパナ(CG-S18A用)(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました