(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DR 薄型ロングインパクトソケットセット(ホイールナット用)

1/2"DR 薄型ロングインパクトソケットセット(ホイールナット用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,535円
税込単価
9,389円

【特長】・六角底部にゴムクッション付の為、傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎま...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    17 / 19 / 21 / 22
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    100
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 重量:
    900g
  • メーカー:
    TONE
  • メーカー型番:
    HA404LN

(i)ご注意

  • 専用ピン・Oリングは付属しておりません。別途ご購入してください。

型番

EA164GT-104 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途インパクト用ソケット形状6角
二面幅寸法(S寸法)17 ~ 22差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/2
全長(L寸法)(mm)100単品・セット区分セット品
重量900gメーカーTONE
メーカー型番HA404LN - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA164GT-104

1個

8,535( 9,389円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角底部にゴムクッション付の為、傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。
・ホイールナットの着脱に適した薄形形状
<セット内容>
ソケット(6角)…17・19・21・22mm
・4点セット

(i)ご注意

  • 専用ピン・Oリングは付属しておりません。別途ご購入してください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR 薄型ロングインパクトソケットセット(ホイールナット用)の型番EA164GT-104のページです。
型番EA164GT-104に関する仕様情報を記載しております。

1/2"DR 薄型ロングインパクトソケットセット(ホイールナット用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト