(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"DR [Hex]ビットソケットセット(グリップリング付)

3/8"DR [Hex]ビットソケットセット(グリップリング付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,716円
税込単価
11,788円

・メーカー…コーケン(Ko-ken)・型番…RS3015M/8-L62・対辺(...

詳細情報を確認する

型番

EA618BT-100 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途手作業用ソケット形状六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)3 ~ 12差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/8
全長(L寸法)(mm)62単品・セット区分セット品
メーカーコーケン(Ko-ken)メーカー型番RS3015M/8-L62
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618BT-100

1個

10,716( 11,788円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

・メーカー…コーケン(Ko-ken)
・型番…RS3015M/8-L62
・対辺(mm)…3・4・5・6・7・8・10・12(8本組)
・全長(mm)…62
・差込角…3/8”
・グリップリング付

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR [Hex]ビットソケットセット(グリップリング付)の型番EA618BT-100のページです。
型番EA618BT-100に関する仕様情報を記載しております。

3/8"DR [Hex]ビットソケットセット(グリップリング付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト