(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファテック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルファテック

通常価格(税別)
1,430円
税込価格
1,573円

【特長】・油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、ア...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    表:ネオプレンゴム、裏:綿植毛
  • 厚さ(mm):
    0.43
  • 全長(cm):
    33

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4907026194323
360-1161
23.6
8.5
110

1個

1,430( 1,573円 )

1日目

M
4907026194316
360-1188
21.8
8
98

1個

1,430( 1,573円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、広範囲の薬品に対応しています
・摩耗に対する優れた強度により、長期間の使用が可能です
・裏毛付でスムーズな着脱が可能です
・スベリ止め加工により、優れたグリップ力を発揮します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファテックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました