(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

115mm 精密用ニッパー(バネ・グリップ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

115mm 精密用ニッパー(バネ・グリップ付) (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,220円
税込単価
10,142円

・メーカー…KNIPEX(クニペックス)・型番…7752115・全長…115m...

詳細情報を確認する

  • 刃先形状:
    ストレート刃(厚刃)
  • ばね:
    あり
  • ハンドル:
    コンフォート
  • 仕上げ:
    鏡面磨き
  • 刃硬度:
    HRC60
  • 切断能力:
    軟線:Φ0.3~1.0mm、中硬線:Φ0.8mm、硬線:Φ0.5mm
  • 全長:
    115mm
  • 型番:
    7752115
  • ジョイント部:
    ボックスジョイント
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)
  • 切断刃形状:
    斜刃(傘・小傘切断)

型番

EA535KD-20 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

刃先形状ストレート刃(厚刃)ばねあり
ハンドルコンフォート仕上げ鏡面磨き
刃硬度HRC60切断能力軟線:Φ0.3~1.0mm、中硬線:Φ0.8mm、硬線:Φ0.5mm
全長115mm型番7752115
ジョイント部ボックスジョイントメーカーKNIPEX(クニペックス)
切断刃形状斜刃(傘・小傘切断) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA535KD-20

1個

9,220( 10,142円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・メーカー…KNIPEX(クニペックス)
・型番…7752115
・全長…115mm
・ハンドル…コンフォート
・仕上げ…鏡面磨き
・刃硬度…HRC60
・切断能力…軟線:φ0.3~1.0mm
・中硬線:φ0.8mm
・硬線:φ0.5mm
・切断刃形状…斜刃(傘・小傘切断)
・ジョイント部…ボックスジョイント
・テーパー
・バネ付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

115mm 精密用ニッパー(バネ・グリップ付)の型番EA535KD-20のページです。
型番EA535KD-20に関する仕様情報を記載しております。

115mm 精密用ニッパー(バネ・グリップ付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト