(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ノズル HN-□N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密ノズル HN-□N

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,600円 ~ 9,500円
税込価格
8,360円 ~ 10,450円

フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。針元2条ネジ仕様もラインナップ。

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質(針):
    SUS
  • 材質(針元):
    真鍮(Niメッキ)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

0.5

1個

8,000( 8,800円 )

15日目

  • 注文停止中
0.6

1個

7,600( 8,360円 )

-

0.15

1個

9,500( 10,450円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。針元2条ネジ仕様もラインナップ。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ノズル HN-□Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました