(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブフィッティング 30-RU

チューブフィッティング 30-RU (商品情報)

通常価格(税別)
1,863円 ~ 2,409円
税込価格
2,049円 ~ 2,650円

【特長】・Φ3とΦ1/8"、Φ6とΦ1/4"、Φ10とΦ3/8"は共用できます...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

型式30-10RU 6-C30-4RU 3-C30-6RU 3-C
適合外径Φ10(Φ3/8")×Φ6(Φ1/4")mmΦ4×Φ3(Φ1/8")mmΦ6(Φ1/4")×Φ3(Φ1/8")mm
入数1個1個1個
商品情報を表示

型番リスト

型番
適用チューブ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4×3(1/8")

1個

1,863( 2,049円 )

10日目

10(3/8")×6(1/4")

1個

2,409( 2,650円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ3とΦ1/8"、Φ6とΦ1/4"、Φ10とΦ3/8"は共用できます
・材質:ボディ:PTFE製、ナット:ECTFE製
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッティング 30-RUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト