(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリル系構造接着剤

アクリル系構造接着剤

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28,220円 25,073円
税込単価
31,042円 27,580円

【特長】・二液混合型構造用アクリル接着剤・せん断、剥離、衝撃に対する強度バラン...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    グリーン
  • 使用温度範囲:
    -40~100℃
  • 硬化時間:
    24時間
  • 商品詳細種別:
    アクリル系構造用接着剤
  • 可使時間:
    10~12分(25℃)
  • 内容量:
    1kg

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類その他接着剤グリーン
使用温度範囲-40~100℃硬化時間24時間
商品詳細種別アクリル系構造用接着剤可使時間10~12分(25℃)
内容量1kg - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935B-42A

1kg

1個

28,220円

25,073

( 27,580円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二液混合型構造用アクリル接着剤
・せん断、剥離、衝撃に対する強度バランスが良好です
【用途】
・各種金属、プラスチック等幅広く使用可能で、初期接着に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリル系構造接着剤の型番EA935B-42Aのページです。
型番EA935B-42Aに関する仕様情報を記載しております。

アクリル系構造接着剤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト