(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ロックストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ロックストッパー付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
434,288円 ~ 441,608円
税込価格
477,717円 ~ 485,769円

【特長】・車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    1000
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    荷台:スチール
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • キャスター径(mm):
    203.2
  • 高さ(mm):
    298
  • 付属ストッパーセット:
    LSH-1SET

(i)ご注意

  • サイズ表記にストッパー分は含みません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質4
ハンドル高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
タイプ
適合ストッパーセット
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4550414011469
256-2315
62000
車輪:ダーコウレタン
880
1200
750
ハンドル固定式
LSH-1SET
-
-

1個

434,288( 477,717円 )

8日目

4550414011483
256-2316
50000
車輪:ダーコキャスター(ソリッド・エラストマー)
932
900
600
-
-
SUGT-408R-PSE
SUGT-408-PSE

1個

441,608( 485,769円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで作業者の負担を軽減し、移動時間も短縮ができます。
・前角部にクッションゴムがあり安全です。
・自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
・荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
【材質】
・荷台:スチール
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ダーコウレタン

(i)ご注意

  • サイズ表記にストッパー分は含みません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ロックストッパー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました