(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工場用システム保管庫 TZW型(両開扉タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工場用システム保管庫 TZW型(両開扉タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,953円 ~ 78,058円
税込価格
59,348円 ~ 85,864円

【特長】・A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます・ステンレスに比べ低価格...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場用システム保管庫
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    450
  • 本体/オプション:
    本体
  • 棚板ピッチ(mm):
    16.75
  • 材質1:
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • ベースなしで直置きできます。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
付属品
設置タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
追加棚板
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
720
140
棚板1枚
上置・下置両用
4550414026104
246-0813
27000.0
TZW-01T

1個

53,953( 59,348円 )

8日目

  • 注文停止中
1110
240
棚板1枚・アジャスター
下置専用
4550414026197
246-0815
36000.0
TZW-01SBT

1個

78,058( 85,864円 )

-

1830
350
棚板4枚・アジャスター
下置専用
4550414026098
246-0814
70000.0
TZW-01T

1個

69,894( 76,883円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます
・ステンレスに比べ低価格でありながら一般鋼板製品の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性を備えています
・転倒防止用として上下・左右の連結が可能です
・合金化溶融亜鉛メッキに加え、メラミン焼付塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性が得られます
・TZWH-11SBは強化タイプです。棚板均等耐荷重120kgと通常タイプより強度を上げていますので、重量物保管に適しています
【材質】
・スチール(亜鉛メッキ)

(i)ご注意

  • ベースなしで直置きできます。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場用システム保管庫 TZW型(両開扉タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工場用システム保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました