(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチファイル LP5070

マルチファイル LP5070
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,177円
税込単価
21,095円

その名のとおり幅広い適応範囲を持つヤスリ。通常のヤスリでは目詰まりのしやすい加...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • 目の粗さ:
    細目
  • ヤスリ部有効長(mm):
    300
  • ヤスリ部幅(mm):
    29
  • ヤスリ部厚み(mm):
    8
  • 単品/パック/セット:
    単品

型番

LP5070-12 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

断面形状目の粗さ細目
ヤスリ部有効長(mm)300ヤスリ部幅(mm)29
ヤスリ部厚み(mm)8単品/パック/セット単品
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP5070-12

1個

19,177( 21,095円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

その名のとおり幅広い適応範囲を持つヤスリ。通常のヤスリでは目詰まりのしやすい加工物(アルミ、真鍮、樹脂、硬木材等)の切削に威力を発揮します。表と裏が異なる荒さを有するため、荒削りと仕上げ切削に使い分けが可能です。

商品情報

商品の仕様・特長

その名の通り幅広い適応範囲を持つヤスリ。通常のヤスリでは目詰まりしやすい加工物(アルミ、真鍮、樹脂、硬木材等)の切削に威力を発揮します。表と裏が異なる荒さを有するため、荒削りと仕上げ切削の使い分けが可能です。

 
マルチファイル LP5070
型番長さ
(L="/mm)
巾(A)×厚さ(B)
(mm)
LP5070-1212/30029×8

L:長さの表示(インチ/mm)です。全長ではなく、コミ部分を除いた長さです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチファイル LP5070の型番LP5070-12のページです。
型番LP5070-12に関する仕様情報を記載しております。

マルチファイル LP5070のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト