(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重1010kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重1010kg)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,043円 ~ 20,715円
税込価格
20,947円 ~ 22,787円

エスコ ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重1010kg)。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    1.01
  • ベルト幅:
    50mm
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • バックル材質:
    スチール(クロムメッキ)
  • 詳細1:
    両端フック型
  • 固定側:
    1m
  • ベルト厚み(mm):
    3.3
  • フック内径(mm):
    35
  • 破断荷重(kN):
    40

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
調整側
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7m

1個

19,043( 20,947円 )

1日目

9m

1個

20,715( 22,787円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重1010kg)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重1010kg)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました