(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑車交換用シーブ EA987HP-6

滑車交換用シーブ EA987HP-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,300円
税込単価
19,030円

滑車(EA987HA-200A、-200B)の交換用シーブ(EA987HP-6...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プーリー
  • 材質:
  • 仕様:
    EA987HA-200A、-200B用
  • サイズ(C):
    25mm
  • サイズ(A):
    38mm
  • 使用ロープ径:
    ~22mm
  • サイズ(D):
    42mm
  • サイズ(B):
    75mm
  • サイズ(F):
    14mm
  • 車径(mm):
    200mm
  • メーカー:
    スリーエッチ
  • 型番:
    K-200
  • サイズ(E):
    43mm

型番

EA987HP-6 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイププーリー材質
仕様EA987HA-200A、-200B用サイズ(C)25mm
サイズ(A)38mm使用ロープ径~22mm
サイズ(D)42mmサイズ(B)75mm
サイズ(F)14mm車径(mm)200mm
メーカースリーエッチ型番K-200
サイズ(E)43mm - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987HP-6

1個

17,300( 19,030円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

滑車(EA987HA-200A、-200B)の交換用シーブ(EA987HP-6)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑車交換用シーブ EA987HP-6の型番EA987HP-6のページです。
型番EA987HP-6に関する仕様情報を記載しております。

滑車交換用シーブ EA987HP-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト