(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑車 (ステンレス製・2車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滑車 (ステンレス製・2車)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,994円 ~ 23,790円
税込価格
21,993円 ~ 26,169円

エスコ 滑車 (ステンレス製・2車)(EA987HJシリーズ)です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 基本使用荷重(kg):
    500
  • 材質:
    ステンレス
  • 使用ロープ径(mm):
    12
  • 詳細1:
    ベケット付
  • 車数:
    2
  • 車径(mm):
    75
  • メーカー:
    スリーエッチ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
仕様
全長(mm)
重量(kg)
フック口開き(mm)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A:270mm、B:85mm、C:83mm
フック型
270
2
18
75×2BS

1個

23,790( 26,169円 )

2日目

-
オーフ型
260
1.9
-
75×2BOS

1個

19,994( 21,993円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ 滑車 (ステンレス製・2車)(EA987HJシリーズ)です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑車 (ステンレス製・2車)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました