(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量作業台KTタイプ(ペダル昇降移動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

中量作業台KTタイプ(ペダル昇降移動式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
91,952円 ~ 110,113円
税込価格
101,147円 ~ 121,124円

【特長】・静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に・ペダルを踏み込んで本...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
  • 奥行 (mm):
    750
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    800
  • 天板材質:
    リノリューム張
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 均等耐荷重詳細(kg):
    250(移動時・昇降時)
  • 天板材質詳細:
    サカエリューム
  • カラー:
    アイボリー
  • 天板カラー:
    グリーン
  • キャスター:
    100Φハードゴムキャスター
  • 天板厚:
    25mm
  • 底板:
    MDF製
  • アジャスター:
    AJ-1M(50Φ)付、ネジ径M16×P2.0

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
4549347142166
63

1個

91,952( 101,147円 )

3日目

1800
4549347142173
82

1個

110,113( 121,124円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に
・ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台KTタイプ(ペダル昇降移動式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
A
アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト