(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスターリンク(アイタイプ) X-001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マスターリンク(アイタイプ) X-001

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です・EN、ASME等国際...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリング
  • 材質1:
    合金鋼
  • タイプ:
    ワイヤーロープ向き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
適合チェーン線径(mm)1本吊
適合チェーン線径(mm)2本吊
JANコード
質量(g)
トラスココード
寸法(mm)a
寸法(mm)d
寸法(mm)p
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17100
20
16
4713037057348
5100.0
249-8908
145
32
275

1個

-( - )

お見積り

24000
26
22
4713037057355
6900.0
249-8902
155
36
285

1個

-( - )

お見積り

28100
26
22
4713037057362
8900.0
249-8899
160
40
300

1個

-( - )

お見積り

38300
26
26
4713037057379
12800.0
249-8903
180
45
340

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です
・EN、ASME等国際規格に準拠しています
【用途】
・玉掛け作業時等のマスターリンクとして
・ワイヤーロープとの組み合わせ向き
【材質】
・合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスターリンク(アイタイプ) X-001のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました