(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V 作業灯/LED(コード5m) EA814AG-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V 作業灯/LED(コード5m) EA814AG-21

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,090円
税込単価
16,599円

・電源…AC100V<br>・電球…LED球20W<br>・電線…HVCTF1...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 電球:
    LED球
  • 電源:
    AC100V
  • 仕様:
    屋外用
  • 仕様2:
    アース付ポッキンプラグ
  • クランプ範囲(mm):
    60
  • コード長(m):
    5
  • 電線:
    HVCTF1.25mm2×3心

型番

EA814AG-22 解除

Loading...

製品仕様

型番電球電源重量明るさ
EA814AG-21LED球20WAC100V1.2kg2600lm
EA814AG-22LED球30WAC100V1.6kg3900lm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
サイズ(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA814AG-22

3900
30
Φ160×200
1.6

1個

15,090( 16,599円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・電源…AC100V<br>・電球…LED球20W<br>・電線…HVCTF1.25mm2×3心<br>・コード長…5m<br>・明るさ…2,600lm<br>・サイズ…φ120×155mm<br>・重量…1.2kg<br>・クランプ範囲…60mm<br>・屋外用<br>・アース付ポッキンプラグ<br>・従来のハロゲンレフランプの代替品として登場。小さくて軽くて、長寿命!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AC100V 作業灯/LED(コード5m) EA814AG-21の型番EA814AG-22のページです。
型番EA814AG-22に関する仕様情報を記載しております。

AC100V 作業灯/LED(コード5m) EA814AG-21のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました