(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1010W/16.0L 乾湿両用掃除機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

AC100V/1010W/16.0L 乾湿両用掃除機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,247円
税込単価
69,572円

【特長】・ライト感覚ながらも強力な実力機。・小回りのきくキャスター。・汎用ペー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 電源:
    100V
  • 消費電力:
    1010W
  • 騒音値:
    73dB
  • タンク材質:
    スチール
  • 吸込仕事率:
    230W
  • 電源コード:
    8m(アースクリップ付)
  • 最大風量:
    2.3m3/min
  • 付属品:
    ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター
  • 真空度:
    20.7kPa(最大時)
  • サイズ(mm):
    352(W)×370(D)×610(H)
  • メーカー:
    スイデン(Suiden)
  • 型番:
    SPV-101EPC
  • 重量(kg):
    8.8
  • 集じん容量(L):
    16
  • 吸水容量(L):
    11.5

(i)ご注意

  • ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。

型番

EA899SG-1 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプそうじ機用途乾湿両用
種類ペール缶タイプ特殊用途その他
電源100V消費電力1010W
騒音値73dBタンク材質スチール
吸込仕事率230W電源コード8m(アースクリップ付)
最大風量2.3m3/min付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター
真空度20.7kPa(最大時)サイズ(mm)352(W)×370(D)×610(H)
メーカースイデン(Suiden)型番SPV-101EPC
重量(kg)8.8集じん容量(L)16
吸水容量(L)11.5 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899SG-1

1個

63,247( 69,572円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライト感覚ながらも強力な実力機。
・小回りのきくキャスター。
・汎用ペール缶を使用可能。
・電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。
・パイプ収納:T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。
・ツールポケット:四隅の穴にノズル類を収納できます。
・メーカー…スイデン(Suiden)
・型番…SPV-101EPC
・電源…100V
・容量(L)…集じん:16、吸水:11.5
・消費電力…1010W
・最大風量…2.3m3/min
・真空度…20.7kPa(最大時)
・騒音値…73dB
・タンク材質…スチール
・サイズ…352(W)×370(D)×610(H)mm
・重量…8.8kg
・電源コード…8m(アースクリップ付)
・吸込仕事率…230W
・付属品…ホースφ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター

(i)ご注意

  • ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1010W/16.0L 乾湿両用掃除機の型番EA899SG-1のページです。
型番EA899SG-1に関する仕様情報を記載しております。

AC100V/1010W/16.0L 乾湿両用掃除機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト