(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低床用アルミ製ステップ グレーチング仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低床用アルミ製ステップ グレーチング仕様

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
58,827円 ~ 95,773円
税込価格
64,710円 ~ 105,350円

【特長】・天板グレーチングタイプのアルミステップです。・短手方向に連結でき、水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    0.09~0.12
  • 詳細タイプ:
    低床用
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 段数(段):
    1

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
天板寸法(mm)
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4550414214686
4700
600×450
615
450

1個

58,827( 64,710円 )

1日目

4550414214693
6000
600×600
615
600

1個

68,020( 74,822円 )

1日目

4550414214709
6200.0
900×450
915
450

1個

70,795( 77,875円 )

1日目

4550414214716
8100
900×600
915
600

1個

95,773( 105,350円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板グレーチングタイプのアルミステップです。
・短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。
・ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
【用途】
・組み立て作業ラインの床面に。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床用アルミ製ステップ グレーチング仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました