(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル/ハンディ溶存酸素セット フィールド型ポータブル水質計LAQUA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ポータブル/ハンディ溶存酸素セット フィールド型ポータブル水質計LAQUA (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
138,125円
税込単価
151,938円

【特長】・防水・防塵構造(IP67相当)で丈夫なボディです・傷に強い画面はバッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水質計
  • 用途:
    水質調査
  • 水質計特長:
    簡易水質検査キット
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池 2本(テスト用付属)
  • セット内容:
    本体、溶存酸素電極9552-20D(ケーブル2m)、取扱説明書/簡易マニュアル、電池、キャリングケース
  • 測定範囲:
    0.0~20.00mg/L、0.0~200.0%
  • 表示:
    バックライト付きモノクロカスタムLCD
  • 表示分解能:
    0.01mg/L、0.1%
  • 精度(計器再現性):
    ±0.1mg/L±1digit
  • データメモリ:
    500
  • 出力機能:
  • 時計機能:
  • 防水・防塵等級:
    IP67相当
  • 電池消費電力(待機時):
    電池電圧3V 5mA以下
  • 本体外形寸法(mm):
    80(W)×160(H)×40(D)
  • 本体質量:
    約240g(電池を含まない)
  • 周囲使用温度/湿度:
    0~45℃ 相対湿度0~80%(ただし結露無きこと)

型番

63-6524-75 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ水質計用途水質調査
水質計特長簡易水質検査キット電源単3アルカリ乾電池 2本(テスト用付属)
セット内容本体、溶存酸素電極9552-20D(ケーブル2m)、取扱説明書/簡易マニュアル、電池、キャリングケース測定範囲0.0~20.00mg/L、0.0~200.0%
表示バックライト付きモノクロカスタムLCD表示分解能0.01mg/L、0.1%
精度(計器再現性)±0.1mg/L±1digitデータメモリ500
出力機能時計機能
防水・防塵等級IP67相当電池消費電力(待機時)電池電圧3V 5mA以下
本体外形寸法(mm)80(W)×160(H)×40(D)本体質量約240g(電池を含まない)
周囲使用温度/湿度0~45℃ 相対湿度0~80%(ただし結露無きこと) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-6524-75

1個

138,125( 151,938円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水・防塵構造(IP67相当)で丈夫なボディです
・傷に強い画面はバックライトを搭載しています
・ワンタッチで校正や測定が可能です
・付属ケースに本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です
・分かりやすいインジケータで、測定値の安定状況や電極の良否をお知らせします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル/ハンディ溶存酸素セット フィールド型ポータブル水質計LAQUAの型番63-6524-75のページです。
型番63-6524-75に関する仕様情報を記載しております。

ポータブル/ハンディ溶存酸素セット フィールド型ポータブル水質計LAQUAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト