(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

36V コードレスインパクトドライバー WH36DC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

36V コードレスインパクトドライバー WH36DC

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,217円 ~ 65,644円
税込価格
25,539円 ~ 72,208円

【特長】・使いやすさを追求!・アンビルと軸受けの精度を向上させビット振れを低減...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    36
  • 最大トルク(N・m):
    200
  • 充電式:
  • 打撃数(min[[の-1乗]])テクス:
    0~2200
  • 打撃数(min[[の-1乗]])強:
    0~4100
  • 打撃数(min[[の-1乗]])弱:
    0~2000
  • 回転数(min⁻¹(回転/分)):
    (ソフト)0~900、(パワー)0~3400、(ボルト)0~2900、(テクス)0~3700
  • 締め付け能力(mm):
    M5~M16(普通ボルト)、M5~M14(高力ボルト)、M4~M8(小ねじ)、Φ3.5~Φ6(テクスねじ)、22~125(コーススレッド(木ねじ))
  • 標準付属品:
    電池カバー

(i)ご注意

  • WH36DC(NN)、WH36DC(NNB)、WH36DC(NNR)、WH36DC(NNG)、WH36DC(NND)はバッテリー・充電器・ケースは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

形名WH36DC
締付能力 mm普通ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M14
小ねじ:M4~M8
テクスねじ:Φ3.5~Φ6
コーススレッド(木ねじ):22~125
最大トルク
N・m{kgf・cm}
200
{2040}
回転数
min-1{回/分}
(ソフト)0~900
(パワー)0~3400 ※1
(ボルト)0~2900
(テクス)0~3700
打撃数
min-1{打撃/分}
(ソフト)0~2000
(パワー)0~4100
(ボルト)0~4100
(テクス)0~2200
質量 kg1.6(BSL 36A18装着時)
1充電当たりの作業量(目安)Φ5.4×90mm木ねじ締付
(ラワン材)
2.5Ah(MV)
約460本
Φ6.0×120mm金物ビス締付
(杉材)
2.5Ah(MV)
約160本
M8×16mm小ねじ締付2.5Ah(MV)
約4200本
Φ4.3×65mm木ねじ締付
(ラワン材)
2.5Ah(MV)
約760本
標準付属品電池カバー

※1 デフォルト値。0~(1900~3600)にカスタマイズできます。

商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

質量(g)
販売セット内容
本体カラー
詳細販売セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

-

1600(BSL 36A18装着時)
本体/ケース/バッテリー/充電器
ストロングブラック
Bluetooth(R)機能付/残量表示付マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2個、急速充電器(UC18YDL2)、力こぶビット、ケース付

1個

65,644( 72,208円 )

4日目

-

1600(BSL 36A18装着時)
本体/ケース/バッテリー/充電器
フレアレッド
Bluetooth(R)機能付/残量表示付マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2個、急速充電器(UC18YDL2)、力こぶビット、ケース付

1個

65,644( 72,208円 )

1日目

-

1600(BSL 36A18装着時)
本体/ケース/バッテリー/充電器
アグレッシブグリーン
Bluetooth(R)機能付/残量表示付マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2個、急速充電器(UC18YDL2)、力こぶビット、ケース付

1個

65,644( 72,208円 )

5日目

-

1010
本体のみ
アグレッシブグリーン
力こぶビット(スレンダータイプ85L)付

1個

23,217( 25,539円 )

4日目

-

1010
本体のみ
ストロングブラック
力こぶビット(スレンダータイプ85L)付

1個

24,704( 27,174円 )

4日目

-

1010
本体のみ
フォレストグリーン
力こぶビット(スレンダータイプ85L)付

1個

23,576( 25,934円 )

4日目

-

1010
本体のみ
フレアレッド
力こぶビット(スレンダータイプ85L)付

1個

27,645( 30,410円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさを追求!
・アンビルと軸受けの精度を向上させビット振れを低減!しっかり保持するからビットへのパワー伝達が向上!低速でも止まらない!
・微調整がしっかりでき、機体との一体感が向上!用途で選べる多彩なモード!デリケートな作業から重負荷作業まで対応!Bluetooth蓄電池(BSL36A18B、BSL36A18BX)とアプリを使い自分好みのモードを作成できる!
・3灯LEDライトで圧倒的明るさ!最大トルク200N・m。最適なトルクでビットやビスの破断を抑制!無負荷回転数:0~3700min-1無負荷打撃数:0~4100min-1(モードにより左記範囲内で最大回転数と最大打撃数が設定されます)
・本体寸法(全長×高さ×センタハイト):116×241×29mm(BSL36A18B/BSL36A18BX装着時)【ヘッド長:114mm】(36Vインパクトドライバ)
【用途】
・小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締め付け、取り外し

(i)ご注意

  • WH36DC(NN)、WH36DC(NNB)、WH36DC(NNR)、WH36DC(NNG)、WH36DC(NND)はバッテリー・充電器・ケースは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスインパクトドライバー WH36DCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました