(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナロードロワー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナロードロワー

通常単価(税別)
31,800円
税込単価
34,980円

【特長】・正面に立った人の手が自然にアクセスできる両サイドにドロワーハンドル(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 引出し内寸法(mm):
    W311×D252×H60
  • JANコード:
    4989433854700
  • 質量(g):
    5200
  • トラスココード:
    258-0570

型番

NEKN-DR 解除

Loading...

商品スペック

        
型番外形寸法(mm)質量セット内容・付属品製造国
NEKN-DR間口(D):252
奥行(W):311
高さ(H):60
5.2kg小ねじM6×L8×4本日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEKN-DR

1個

31,800( 34,980円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正面に立った人の手が自然にアクセスできる両サイドにドロワーハンドル(引出し取っ手)を配置しています
・ケース横からの引出しの開閉も容易です
・リアパネルによりドロワー背面を隠すことができます
【用途】
・nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナロードロワーの型番NEKN-DRのページです。
型番NEKN-DRに関する仕様情報を記載しております。

ナロードロワーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました