(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コア

通常単価(税別)
77,500円
税込単価
85,250円

【特長】・最新の構造最適化手法であるトポロジー解析を行ない、高剛性と軽量化およ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 外寸(mm):
    W720×D360×H360
  • JANコード:
    4989433854625
  • 質量(g):
    8300
  • トラスココード:
    258-0551

型番

NEKC-CR 解除

Loading...

商品スペック

        
型番仕様・規格質量セット内容・付属品製造国
NEKC-CR外形寸法(mm)間口:720
外形寸法(mm)奥行:360
外形寸法(mm)高さ:360
8.3kgneXTエンブレム(NEKC-EM)×1個日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEKC-CR

1個

77,500( 85,250円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新の構造最適化手法であるトポロジー解析を行ない、高剛性と軽量化および高いデザイン性を実現しました
・ワイド方向(横向き)、ナロー方向(縦向)両方で使用できます
・エクステンションA(連結用ボルト:NEKC-EXA)を使用することで、ワイド方向使用時には積み上げて使用可能です
・各モジュールとはねじで結合されるため、組立・拡張が容易です
【用途】
・nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コアの型番NEKC-CRのページです。
型番NEKC-CRに関する仕様情報を記載しております。

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました