(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロック式アッパコーンAssy(AVG350用)[補給部品]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロック式アッパコーンAssy(AVG350用)[補給部品]

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
22,442円 20,197円
税込単価
24,686円 22,217円

中型車~大型車(4t~10t)、産業機器、運送機器、車両機器等のテーパーローラ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品スペック

        
型番仕様・規格質量製造国
AVG350-2AVG350用の補給部品です。1010g台湾
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AVG350-2

1個

22,442円

20,197

( 22,217円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中型車~大型車(4t~10t)、産業機器、運送機器、車両機器等のテーパーローラーベアリングのグリス交換時、補給時のグリース注入に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロック式アッパコーンAssy(AVG350用)[補給部品]の型番AVG350-2のページです。
型番AVG350-2に関する仕様情報を記載しております。

ロック式アッパコーンAssy(AVG350用)[補給部品]のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました