(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドライバー(信号出力付き) レバースタート式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドライバー(信号出力付き) レバースタート式

通常単価(税別)
66,616円
税込単価
73,278円

【特長】・ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 出力トルク(N・m):
    0.6~2.5
  • 電源(V):
    AC100
  • 適合ねじ:小ねじ(mm):
    M3~4
  • コード長さ(m):
    2.5
  • スタート方式:
    レバースタート式
  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm):
    2.6~3.5
  • 回転速度(min⁻¹):
    1200
  • 消費電力(W):
    120
  • 全長(mm):
    290
  • JANコード:
    4907587008572
  • トラスココード:
    195-0767
  • ビット対辺(mm):
    6.35
  • 質量(g):
    1200
  • 材質1:
    PC+エラストマー

(i)ご注意

  • 取扱説明書をよく読み、正しく配線されていることを確認してから通電してください。
  • 信号出力線に接続する機器はPLC(フォトカプラ入力)以外の物は使用しないでください。
  • 信号出力線に電源の+側を直接接続しないでください。
  • 電流制限抵抗が無い状態になり、フォトカプラを破損します。
  • 信号出力線に、リレー/モーター/ランプ等を直接接続して駆動しないでください。

型番

VE-5000RSOP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE-5000RSOP

1個

66,616( 73,278円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)
・外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。
・スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。
・締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。
・使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。
・いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。
・本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
【用途】
・組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。
【材質】
・PC+エラストマー

(i)ご注意

  • 取扱説明書をよく読み、正しく配線されていることを確認してから通電してください。
  • 信号出力線に接続する機器はPLC(フォトカプラ入力)以外の物は使用しないでください。
  • 信号出力線に電源の+側を直接接続しないでください。
  • 電流制限抵抗が無い状態になり、フォトカプラを破損します。
  • 信号出力線に、リレー/モーター/ランプ等を直接接続して駆動しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバー(信号出力付き) レバースタート式の型番VE-5000RSOPのページです。
型番VE-5000RSOPに関する仕様情報を記載しております。

電動ドライバー(信号出力付き) レバースタート式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました