(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー用研磨機 GU1-4 セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアー用研磨機 GU1-4 セット

通常単価(税別)
168,750円
税込単価
185,625円

【特長】・GU-1本体とNo.4スピンドルのセットです。・汎用旋盤に取り付けて...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.3~0.38
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.5~0.8
  • 商品タイプ:
    本体
  • ホース取付口:
    R1/4オネジ
  • JANコード:
    4560215172221
  • 質量(g):
    8500
  • トラスココード:
    537-0035

(i)ご注意

  • newGU-1では使用できません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GU1-4S

1個

168,750( 185,625円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GU-1本体とNo.4スピンドルのセットです。
・汎用旋盤に取り付けて使用する、小型内径/外径研磨機です。
【用途】
・汎用旋盤に取り付けての円筒研磨に。
【セット内容】
・ハウジングセット
・GU-1エアモータ
・No.4スピンドル
・エアホース3m
・No.4スピンドル用 SA・WA・19A砥石:各1個

(i)ご注意

  • newGU-1では使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー用研磨機 GU1-4 セットの型番GU1-4Sのページです。
型番GU1-4Sに関する仕様情報を記載しております。

エアー用研磨機 GU1-4 セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました