(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトレンチ(18V)用充電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトレンチ(18V)用充電器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,269円
税込単価
16,796円

ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ(18V)用の充電器...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • JANコード:
    4989433615097
  • トラスココード:
    231-2454
  • 種類詳細:
    充電器
  • 消費電力(W):
    60
  • 電源(V):
    100
  • 質量(g):
    400

型番

JHE180K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JHE180K

1個

15,269( 16,796円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ(18V)用の充電器です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ(18V)用充電器の型番JHE180Kのページです。
型番JHE180Kに関する仕様情報を記載しております。

インパクトレンチ(18V)用充電器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました