(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット

通常単価(税別)
91,814円
税込単価
100,995円

【特長】・配管継手用トルクレンチヘッドが2種使える便利なセットです【用途】・ポ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
    外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
  • 対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
  • トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
  • 力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。

型番

HYTMW-1020NT 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HYTMW-1020NT

1個

91,814( 100,995円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管継手用トルクレンチヘッドが2種使える便利なセットです
【用途】
・ポリ管用継手の取り付け、トルク管理に
【セット内容】
・TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)
・モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)
・トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)

(i)ご注意

  • トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
    外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
  • 対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
  • トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
  • 力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセットの型番HYTMW-1020NTのページです。
型番HYTMW-1020NTに関する仕様情報を記載しております。

配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました