(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.6V充電ドリルドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3.6V充電ドリルドライバー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,017円 ~ 35,275円
税込価格
25,319円 ~ 38,803円

【特長】・クラッチが効いてネジ締め正確、クラッチ+オートストップ機能でトルク精...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    3.6
  • 最大トルク(N・m):
    低速3.5/高速1.5
  • 充電式:
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速:
    600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速:
    200

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量(g)
販売セット内容
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
410
本体のみ
217-8337
4549980435571
410.0

1個

23,017( 25,319円 )

4日目

480
-
217-8339
4549980435588
-

1個

35,275( 38,803円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラッチが効いてネジ締め正確、クラッチ+オートストップ機能でトルク精度±10%レベルです
・電源自動停止機能付、電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止しクラッチが作動しないリスクを低減します
【用途】
・おすすめ作業:鉄・小ネジM2.5~M5に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.6V充電ドリルドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました