(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超速硬止水セメント 750g C011

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超速硬止水セメント 750g C011

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,048円
税込単価
1,153円

【特長】・素早く固まるので、効果的に水漏れを止めることができます。・容器をその...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4970925311757
  • トラスココード:
    324-3193
  • 施工面積:
    施工体積:0.4L
  • 質量(g):
    750.000
  • 材質1:
    ポルトランドセメント、骨材、添加剤
  • 硬化時間:
    可使時間5分、硬化時間(接触):夏期(30℃)約5分、標準期(20℃)約7分、冬期(5℃)約11分

(i)ご注意

  • 液性:アルカリ性です。

Loading...

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
3117574970925311757324-3193750.000
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

311757

12個

1,048( 1,153円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早く固まるので、効果的に水漏れを止めることができます。
・容器をそのまま混合容器として使用可能です。
【用途】
・地下室、壁面、池や屋内外のコンクリート・モルタル・レンガなどのひび割れ、水漏れ補修に。
【材質】
・ポルトランドセメント、骨材、添加剤

(i)ご注意

  • 液性:アルカリ性です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超速硬止水セメント 750g C011の型番311757のページです。
型番311757に関する仕様情報を記載しております。

超速硬止水セメント 750g C011のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました