(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

炭酸ガス消火器

炭酸ガス消火器

通常単価(税別)
317,199円
税込単価
348,919円

【特長】・国家検定合格品です。・ガス系消火剤です。・電気関係施設や精密機械・機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消火器
  • 仕様:
    蓄圧式
  • ストップ機能:
  • 放射時間(秒):
    40
  • 薬剤量(kg):
    23
  • 詳細タイプ:
    炭酸ガス消火器
  • JANコード:
    4931554007602
  • トラスココード:
    106-9598
  • 質量(g):
    100000.0
  • 材質1:
    スチール製
  • 高さ(mm):
    1670
  • 幅(mm):
    500
  • 放射距離(m):
    2~5
  • 設計標準使用期限:
    10年
  • 材質:
    スチール製
  • 仕様詳細:
    リサイクルシール付
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~+40
  • 能力単位:
    B-6・C
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ消火器仕様蓄圧式
ストップ機能放射時間(秒)40
薬剤量(kg)23詳細タイプ炭酸ガス消火器
JANコード4931554007602トラスココード106-9598
質量(g)100000.0材質1スチール製
高さ(mm)1670幅(mm)500
放射距離(m)2~5設計標準使用期限10年
材質スチール製仕様詳細リサイクルシール付
使用温度範囲(℃)-30~+40能力単位B-6・C
内容量1本 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YC-50X

1本

1個

317,199( 348,919円 )

39日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国家検定合格品です。
・ガス系消火剤です。
・電気関係施設や精密機械・機器などに大きな消火能力を発揮します。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

炭酸ガス消火器の型番YC-50Xのページです。
型番YC-50Xに関する仕様情報を記載しております。

炭酸ガス消火器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト