(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルミニデプスゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

デジタルミニデプスゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,649円
税込単価
19,414円

【特長】・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポイントノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    25
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    あり
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 器差(mm):
    ±0.02
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 量子化誤差:
    ±1カウント
  • JANコード:
    4975846043077
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 重量(g):
    165

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

GDCS-25STG-KOUSEI 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類ポイントノギス表示方式デジタル
最大測定長(mm)25最小読取値(mm)0.01
校正証明書ありソーラーパネルなし
デプスバーあり測定データ出力端子なし
データ出力機能内蔵器差(mm)±0.02
右勝手・左勝手右勝手量子化誤差±1カウント
JANコード4975846043077セット内容本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
重量(g)165 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDCS-25STG-KOUSEI

1個

17,649( 19,414円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です
・0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです
・細穴測定も可能な先端Ф1.5mm測定子です
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・ホールド機能付です
・オートオフ機能付(約20分)です

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルミニデプスゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番GDCS-25STG-KOUSEIのページです。
型番GDCS-25STG-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

デジタルミニデプスゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト