(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

516シリーズ 長尺レクタンギュラゲージブロックアクセサリセットBMX-S1(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

516シリーズ 長尺レクタンギュラゲージブロックアクセサリセットBMX-S1(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
183,120円 171,198円
税込単価
201,432円 188,318円

【特長】・呼び寸法125mm以上の標準サイズゲージブロックにはすべて継ぎ足し用...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 単品・セット区分:
    セット
  • 商品タイプ:
    本体
  • コードNo・符号・パーツNo:
    BMX-S1
  • セット内容:
    長尺ゲージブロックホルダ(A、B、C、D、E)×1、クランプコマ×3、ベースブロック×1、平形ジョウ(B形)×2、丸形ジョウ×2、スクライバ×1

型番

516-605 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

516-605

1個

183,120円

171,198

( 188,318円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼び寸法125mm以上の標準サイズゲージブロックにはすべて継ぎ足し用の穴加工を施してあります。この穴を利用し、締付けによる誤差を抑え、長尺ゲージブロック間の連結やジョウなどの取り付けができるホルダセットです
・セラブロックにも使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

516シリーズ 長尺レクタンギュラゲージブロックアクセサリセットBMX-S1(ミツトヨ品番)の型番516-605のページです。
型番516-605に関する仕様情報を記載しております。

516シリーズ 長尺レクタンギュラゲージブロックアクセサリセットBMX-S1(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました