(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ズーム実体顕微鏡"SCOPRO"(スコープロ・照明付) LEDリング照明付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ズーム実体顕微鏡"SCOPRO"(スコープロ・照明付) LEDリング照明付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
140,799円 ~ 163,130円
税込価格
154,879円 ~ 179,443円

【特長】・電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。・照明...

詳細情報を確認する

  • 落射照明:
    詳細参照
  • 総合倍率(倍):
    7~45
  • 透過照明:
    詳細参照
  • 奥行(mm):
    285
  • 幅(mm):
    250
  • 質量(g):
    5000
  • 観察可能高さ(mm):
    175
  • 高さ(mm):
    480
  • 作動距離(mm):
    100
  • 視野数(mm):
    21
  • 接眼レンズ(倍):
    10
  • 対物レンズ(倍):
    0.7~4.5
  • 落射照明詳細:
    LEDリング照明
  • 透過照明詳細:
    LED

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
電源(V)
鏡体形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
206-6088
4989999628630
AC100~240(50/60HZ)
双眼鏡筒形式、傾斜角度45度/360度回転

1個

140,799( 154,879円 )

1日目

206-6089
4989999628548
AC100
三眼鏡筒形式、傾斜角度45度/360度回転

1個

163,130( 179,443円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
・照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
・観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
・観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
・デモ機のご用意あります。ご希望の際は販売店もしくは営業支店へお問い合わせお願いいたします。
【用途】
・電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ズーム実体顕微鏡"SCOPRO"(スコープロ・照明付) LEDリング照明付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました