(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロートスイッチ(長尺タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

フロートスイッチ(長尺タイプ) (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,300円 ~ 12,100円
税込価格
11,330円 ~ 13,310円

【特長】・接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負...

詳細情報を確認する

  • ステム径:
    Φ8mm
  • 最大開閉電流:
    0.5A(AC、DC)
  • 最大開閉容量:
    50VA(AC)、50W(DC)
  • 接点接触抵抗:
    350mΩ以下
  • 最大使用電圧:
    AC240V、DC200V
  • 検知精度:
    ±3mm
  • 取付部規格:
    G1/8
  • リード線長さ:
    500mm

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

フロートの反転方法

リバーシブル仕様のため先端のフロートを反転させることで上昇ONと下降ONを自由に変更できます。
フロートの反転は以下の手順で行います。
<1>先端のフロートストッパーを取り外す
<2>フロートを抜き取って上下ひっくり返し、再度シャフトに差し込む
<3>ストッパーを元通り取り付ける

商品仕様

商品情報を表示

型番リスト

型番
メーカー型番
材質
ステム長(mm)
フロートサイズ
本体材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
YF4-3620
本体/SUS304、フロート/SUS316
100
Φ30×30mm
SUS304

1個

10,300( 11,330円 )

1日目

YF4-3621
本体/SUS304、フロート/SUS316
300
Φ30×30mm
SUS304

1個

11,900( 13,090円 )

1日目

  • 注文停止中
YF4-3623
本体/PP、フロート/発泡PP
100
Φ25×20mm
PP

1個

10,400( 11,440円 )

-

  • 注文停止中
YF4-3624
本体/PP、フロート/発泡PP
300
Φ25×20mm
PP

1個

12,100( 13,310円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)
・フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロートスイッチ(長尺タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト