(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱中症指数モニター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱中症指数モニター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,600円 ~ 30,876円
税込価格
1,760円 ~ 33,964円

単4アルカリ乾電池×2個を入れるだけで設定のいらない自動アラームです。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー型番
詳細タイプ
本体寸法
表示項目
重量(電池含む)
詳細1
JISB7922精度区分
アラーム音量(距離10cm)
電源
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AD5690
みはりん坊ジュニア
62×40×12.5mm
WBGT※、温度、湿度(測定項目:温度、湿度)
約26g
-
なし
約65dB
CR2032形リチウム電池×1個
取扱説明書、テスト用電池、ストラップ

5個

1,600( 1,760円 )

1日目

AD5689
みはりん坊ミニ
50×55×14mm
WBGT※、温度、湿度(測定項目:温度、湿度)
約25g
-
なし
約70dB
CR2032形リチウム電池×1個
ストラップ、テスト用電池、取扱説明書

5個

2,900( 3,190円 )

1日目

  • 注文停止中
AD5695A
黒球型熱中症指数モニター
黒球 φ75mm全球形、 本体 75×75×301mm
WBGT※、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
約280g
-
クラス2
約80dB
単4アルカリ乾電池×4個
取扱説明書、テスト用電池、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル

1個

30,876( 33,964円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

単4アルカリ乾電池×2個を入れるだけで設定のいらない自動アラームです。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱中症指数モニターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました