(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

再燃焼装置 白金触媒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

再燃焼装置 白金触媒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
150,000円
税込単価
165,000円

電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電源:
    100V
  • 外寸法(mm):
    250×210×200
  • 詳細タイプ:
    再燃焼装置 白金触媒
  • 消費電力(W):
    260
  • メーカー型番:
    RB-500
  • ケーブル長:
    約2m
  • 対象ガス:
    アンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等)
  • 吸排気方式:
    自然対流式(吸排気ファンなし)
  • 固定可能幅:
    330~470mm
  • 脱臭方式:
    酸化還元白金触媒
  • 適合:
    排気孔Φ40mm以下
  • 重量(kg):
    約4.3
  • 付属品:
    固定バー×2個、ベントチューブ
  • 電源詳細:
    AC100V(50/60Hz)2.6A

型番

4-2151-01 解除

Loading...

製品仕様

型番電源サイズメーカー型番
4-2151-01100V250×210×200mmRB-500
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2151-01

1個

150,000( 165,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。
高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。
電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。
電気炉からの有毒排気ガスを浄化!

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

再燃焼装置 白金触媒 の型番4-2151-01のページです。
型番4-2151-01に関する仕様情報を記載しております。

再燃焼装置 白金触媒 のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました